Klince do betónu s podložkou X-DNH
Nový produkt UltimatePoložka #r1619
Klinec z uhlíkovej ocele pre použitie s technológiou predvŕtania DX-Kwik a prachom poháňanými vsadzovacímí strojmi do betónu (8 mm podložka)
- Základné materiály: Betón
- Minimálna hrúbka základného materiálu (betón): 100 mm
- Ochrana proti korózii: Galvanicky pozinkované <20 µm
Zdieľať
Vlastnosti
- Pre technológiu DX-Kwik – upevňovacie prvky sú osadzované do malého predvŕtaného otvoru, čim sa priľnavosť zvyšuje na takmer 100 % pri súčasnej ochrane základného materiálu
- Prakticky bez drvenia vďaka technológii DX-Kwik
- DX Kwik môže byť použitý pre upevnenia podliehajúce schváleniu
Použitie
- Pripevnenie nosníkov a potrubných objímok na betón
- Pripevnenie podhľadov na betón
- Pripevnenie podlahových stojanov a kovových prípravkov na betón
- Pripevnenie konzol a elektrických krabíc na betón