X-U MX klince do ocele/betónu (zásobníkové)
Nový produkt PremiumPoložka #r3649
Vysoko únosné zásobníkové klince na upevňovanie do betónu a ocele pomocou prachom poháňaných vsadzovacích strojov
- Minimálna hrúbka základného materiálu (betón): 80 mm
- Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 6 mm
- Ochrana proti korózii: Galvanicky pozinkované <20 µm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali univerzálny klinček
Vlastnosti
- Pozinkované klince na upevnenie k betónu alebo oceli
- Širšia škála aplikácií, vyššie maximálne zaťaženie v ťahu
- K dispozícii v dĺžkach až 72 mm
- Ryhovaný hrot pre zvýšený výkon pri použití do vysokopevnostnej ocele a tvrdého betónu
- Zásobníky s desiatimi klincami – pre mimoriadne vysokú produktivitu a ľahšie osadenie klincov
Použitie
- Pripevnenie na betón alebo oceľ
- Upevnenie sadrokartonárskych profilov do betónu
- Upevnenie prepojení stien
- Pripevnenie dreva na betón
- Osadenie debnení a bezpečnostných bariér