X-U P8 S klince do ocele/betónu s podložkou
Nový produkt PremiumPoložka #r3650
Vysoko únosný samostatný klinec s oceľovou podložkou na upevnenie do betónu a ocele pomocou prachom poháňaných vsadzovacích strojov
- Minimálna hrúbka základného materiálu (betón): 80 mm
- Ochrana proti korózii: Galvanicky pozinkované <20 µm
- Podmienky prostredia: Suchý interiér
Zákazníci tiež hľadali klinec do betónu s podložkou, samostatný klinec s podložkou, klinec do betónu s podložkou, prachom poháňaný klinec alebo samostatný klinec do betónu
- Pozinkované klince na upevnenie k betónu alebo oceli
- Širšia škála aplikácií, vyššie maximálne zaťaženie v ťahu
- S vopred namontovanou podložkou, ktorá zaisťuje zvýšené hodnoty vytiahnutia
- Ryhovaný hrot pre lepší výkon pri použití do vysokopevnostnej ocele a tvrdého betónu
- Upevnenie do oceľových podperných rámov S 355 (St 52) 6 – 12 mm
- Upevnenie oceľových plechov, do oceľových podperných rámov alebo podkladov S 355 (St 52) 6 – 8 mm
- Upevnenie dreva, do oceľových nosných konštrukcií S 355 (St 52) s hrúbkou 6 mm
- Upevnenie trámov alebo oceľových konzol do ocele alebo betónu, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť voči vytiahnutiu
- Pripevnenie dreva na betón (dokonca na vysokopevný betón) alebo oceľ