Klince do ocele (zásobníkové) X-U 15 / 20 MXSP
Nový produkt PremiumPoložka #r4889834
Mimoriadne výkonný zásobníkový klinec do ocele, pre vsadzovacie prístroje
- Základné materiály: Oceľ
- Minimálna hrúbka základného materiálu (betón): 80 mm
- Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 6 mm
Zákazníci tiež hľadali zásobníkový klinec do ocele, vysokovýkonný upevňovací prvok do ocele, oceľový klinec, oceľové príchytky alebo oceľový klinec pre vysoké zaťaženie
- Zásobníky s desiatimi klincami – pre mimoriadne vysokú produktivitu a ľahšie osadenie klincov
- Odporúča sa k použitiu na podkladový materiál z tvrdej ocele
- Stupňovitý a ryhovaný driek pre aplikácie s maximálnym zaťažením
- Maximálna pevnosť umožní prechádzanie cez tvrdé materiály bez ohybu
- Účinok "zaskrutkovania" pre spoľahlivé upevnenie a vysokú únosnosť pri upevnení do ocele
- Pripojenie kompozitnej krytiny na oceľ ≥ 6mm
- Značkovacie štítky
- Pripevnenie na oceľ