Profilované klince GX-WF HDG
Nový produkt PremiumPoložka #r5481
Profilovaný žiarovo pozinkovaný klinec pre debnenie na pripevnenie dreva k drevu pomocou vsadzovacieho stroja GX 90-WF
- Základné materiály: Drevo
- Ochrana proti korózii: Žiarovo zinkovaný
- Podmienky prostredia: Vonkajšie, vidiecke alebo mestské prostredie s nízkym znečistením, Suchý interiér, Vnútorné prostredie s dočasnou kondenzáciou, Dočasné vonkajšie použitia
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali klinec do plynovky
Vlastnosti
- Spĺňa požiadavky EN 1995-1-1 (Eurokód 5), trieda použitia 1, 2 a 3 pre vonkajšie použitie – poskytuje výbornú flexibilitu počas montážnych prác
- Vhodné pre mierne korozívne prostredie – vďaka hrubému pozinkovaniu (min. 55 µm)
- 30 klincov na páske – pre vyššiu produktivitu a nižší počet prerušení kvôli výmene zásobníka
- Profilovaný povrch drieku pre vyššiu odolnosť voči vytrhávaniu – zabezpečuje pevnejšie spojenie medzi základným a pripevňovaným materiálom
Použitie
- Strešné aplikácie (odkvapy, podhľady)
- Terasy, oplotenia
- Drevené obloženie (fasáda)
- Strešná konštrukcia, strešné obloženie
- Všeobecné rámovanie