X-P P8 Univerzálne klince
Nový produkt UltimatePoložka #r6192163
Vysoko únosné samostatné klince na upevňovanie do betónu a iných materiálov pomocou prachom poháňaných vsadzovacích strojov
- Základné materiály: Betón (mäkký), Betón (tvrdý), Murivo (plná vápencová tehla)
- Minimálna hrúbka základného materiálu (betón): 80 mm
- Ochrana proti korózii: Galvanicky pozinkované <20 µm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali oceľ, betón, klincovačka alebo DX klince
Vlastnosti
- Navrhnuté pre upevnenie do betónu vysokej pevnosti(skúšané a schválené pre betón 8000 psi, hĺbka zapustenia až 25mm | 1")
- Dlhý kónický hrot klinca navrhnutý pre lepšie osadenie do betónu vysokej pevnosti
- Najvyššia tvrdosť (59 HRC) pre lepšie osadenie do betónu vysokej pevnosti
- Zabezpečuje efektívne hĺbky osadenia 20 mm, 25 mm, 31 mm a 38 mm (3/4", 1", 1 1/4" a 1 1/2"), ak sa používa s lištami s hrúbkou až 14 ga
- Maximálny výkon zaťaženia v betóne vysokej pevnosti
Použitie
- Upevnenie do betónu nízkej alebo vysokej pevnosti
- Upevnenie sadrokartonárskych profilov do betónu
- Upevnenie prepojení stien
- Pripevnenie dreva k betónu
- Osadenie debnení a bezpečnostných bariér