X-ENP MX klince na upevňovanie plechov (zásobníkové)
Nový produkt UltimatePoložka #r6229
Zásobníkové klince pre pripevnenie plechových krytín na oceľové konštrukcie pomocou prachom poháňaných vsadzovacích strojov
- Základné materiály: Oceľ
- Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 6 mm
- Ochrana proti korózii: Galvanicky pozinkované <20 µm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali upevnění trapézu, přistřelení trapézového plechu, nastřelovací hřebík alebo Opláštenie
Vlastnosti
- Oveľa rýchlejší a bezpečnejší montážny systém v porovnaní so zváraním
- Plne vrúbkovaný hrot zaisťuje jedinečnú únosnosť
- Široká škála aplikácií – môžu byť použité do ocele s hrúbkou minimálne 6 mm (1/4")
- Overený systém s niekoľkými medzinárodnými certifikátmi pre stenové a stropné aplikácie
- Nevyžaduje sa predvŕtanie ani do hrubej ocele
Použitie
- Upevnenie kovových trapézových plechov na oceľové konštrukcie s minimálnou hrúbkou 6 mm (1/4") pre kompozitné krytie
- Pripevnenie strešných trapézových plechov na oceľové konštrukcie s minimálnou hrúbkou 6 mm (1/4") vsadzovací stroj pre strechy
- Pripevnenie strešných trapézových plechov na oceľové konštrukcie s minimálnou hrúbkou 6 mm (1/4") pre stenové aplikácie
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu X-ENP, Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Portugalsky, Španielsky, Sardinsky, Taliansky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Malajsky, Nemecky, Arabsky, Thaisky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 1.6 MB ]