Samorezné skrutky do kovu S-MD 01 LPS
Nový produktPoložka #r10383318
Samorezná skrutka s kónickou hlavou (nehrdzavejúca oceľ A2) bez podložky pre pripevnenie tenkého kovu na kov (až do 4 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: TX 25
- Základné materiály: Uhlíková oceľ, Hliník, Drevo
- Vŕtací výkon – max.: 4 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Závitorezná skrutka na rýchlu montáž v jednom kroku
- Kónická hlava pre lepší estetický vzhľad a pre lepší prístup v stiesnených priestoroch
- Pre spoľahlivé upevnenia odolné proti korózii
- Pre spoľahlivé upevnenie, pracujúce pod určitou záťažou
- Rýchly a robustný vŕtací hrot
Použitie
- Spojenia tenkého kovu s kovom (do 4 mm)
- Nehrdzavejúca oceľ (A2) pre upevnenie v mierne korozívnom prostredí
- Upevnenie kovových plechov a profilov na oceľové nosníky a rámy, so strednou izolačnou vrstvou alebo bez nej

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.