S-MD03PS samorezné skrutky do kovu
Nový produktPoložka #r10383523
Samorezná skrutka s hlavou (nehrdzavejúca oceľ A2) bez podložky pre pripevnenie stredne hrubého kovu na kov (až do 6,0 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: TX 25
- Základné materiály: Uhlíková oceľ, Hliník
- Vŕtací výkon – max.: 6 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Závitorezná skrutka na rýchlu montáž v jednom kroku
- Kónická hlava pre lepší estetický vzhľad a pre lepší prístup v stiesnených priestoroch
- Pre spoľahlivé upevnenia odolné proti korózii
- Rýchly a robustný vŕtací hrot
- Pre spoľahlivé upevnenie, pracujúce pod určitou záťažou
Použitie
- Spojenia tenkého kovu s kovom (do 6,0 mm)
- Nehrdzavejúca oceľ (A2) pre upevnenie v mierne korozívnom prostredí
- Upevnenie kovových plechov a profilov na oceľové nosníky a rámy, so strednou izolačnou vrstvou alebo bez nej

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.