Skrutky do sadrokartónu s ostrou špičkou S-DS 01 Z M
Nový produkt PremiumPoložka #r1039
Zásobníková sadrokartonárska skrutka (galvanicky pozinkovaná) pre zásobník skrutiek SMD 57 je ideálna na pripevnenie sádrokartónových dosiek ku kovu
- Typ hlavy skrutky: Trubkovitá hlava
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: PH #2
- Páskované: Áno, kompatibilné s zásobníkom skrutiek SMD 57
Zdieľať
Vlastnosti
- Určené k vysokej produktivitě a prakticky bezodpadové použitie – skrutky do sadrokartónu Hilti majú schválenie CE a sú odskúšané podľa normy EN 14566 z hľadiska kvality a zhody
- Navrhnuté na použitie so zásobníkom SMD 57 a skrutkovačmi SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 a SD 6000
- Galvanicky pozinkované skrutky do sadrokartónu – zvýšená odolnosť proti korózii, ľahšie skrutkovanie a lepší vzhľad
- Spoľahlivejšia účinnosť osadenia – spoločnosť Hilti má plnú kontrolu nad výrobným procesom skrutiek do sadrokartónu, čo vedie k vyššej kvalite a konzistentnosti
- Optimálny systém zásobníkových skrutiek, zásobníkov a sádrokartonárskych skrutkovačov
Použitie
- Upevnenie sadrokartónových dosiek na kovové nosné konštrukcie (do 0,88 mm)
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.