Skrutky do drevotrieskových dosiek s ostrou špičkou S-DS 14 B M
Nový produkt PremiumPoložka #r1041
Zásobníková skrutka na drevovláknitú dosku (fosfátový povlak) pre zásobník skrutiek SMD 57 – pripevnenie drevovláknitých dosiek na drevo alebo kov
- Typ hlavy skrutky: Ryhovaná zápustná
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: PH #2
- Páskované: Áno, kompatibilné s zásobníkom skrutiek SMD 57
Zdieľať
Vlastnosti
- Vybavené pre vysokú produktivitu prakticky bez odpadov – certifikované CE a odskúšané podľa EN 14566 z hľadiska kvality a zhody
- Navrhnuté pre použitie so zásobníkom SMD 57 a skrutkovačmi SD 5000-A22/SD 5000/SD 2500/SD 6000
- Vysoká frekvencia osadzovania – viac práce za menej času
- Kontrola celého výrobného procesu zaisťuje vysokú kvalitu
- Optimálny systém zásobníkových skrutiek, zásobníkov a sádrokartonárskych skrutkovačov
Použitie
- Upevnenie sadrovláknitých panelov na kovové nosné konštrukcie (do 0,88 mm)
- Upevnenie sadrovláknitých panelov na drevené nosné konštrukcie
- Upevnenie dosiek Fermacell na drevené alebo kovové nosné konštrukcie (do 0,88 mm)
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.