Samorezné skrutky do sadrokartónu S-DD 01 B M
Nový produkt PremiumPoložka #r1061
Zásobníková sadrokartonárska skrutka (fosfátový povlak) pre zásobník skrutiek SMD 57 – pre pripevnenie sadrokartónových dosiek alebo tvrdých dosiek na kov
- Typ hlavy skrutky: Trubkovitá hlava
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: PH #2
- Páskované: Áno, kompatibilné s zásobníkom skrutiek SMD 57
Zdieľať
Vlastnosti
- Vybavené pre vysokú produktivitu prakticky bez odpadov – certifikované CE a odskúšané podľa EN 14566 z hľadiska kvality a zhody
- Navrhnuté pre použitie so zásobníkom SMD 57 a skrutkovačmi SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 a SD 6000
- Vysoká frekvencia osadzovania – viac odvedenej práce za menej času
- Hilti má plnú kontrolu nad výrobným procesom – zabezpečuje tak spoľahlivejšiu a konzistentnú kvalitu
- Optimálny systém zásobníkových skrutiek, zásobníkov a sádrokartonárskych skrutkovačov
Použitie
- Upevnenie sadrokartónových dosiek na kovové nosné konštrukcie (0,88-2,25 mm)
- Upevnenie tvrdých dosiek na kovové nosné konštrukcie (0,88-2,25 mm)
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.