Samorezné skrutky do kovu S-MD 31 LPSS
Nový produkt PremiumPoložka #r10714843
Samorezná skrutka s kónickou hlavou (nehrdzavejúca oceľ A4) s podložkou 12 mm pre pripevnenie tenkého kovu na kov (až do 4.0 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: TX 25
- Veľkosť podložky: 12 mm
- Základné materiály: Uhlíková oceľ, Hliník, Drevo
Zdieľať
Vlastnosti
- Závitorezná skrutka na rýchlu montáž v jednom kroku
- Kónická hlava pre lepší estetický vzhľad a pre lepší prístup v stiesnených priestoroch
- Gumená podložka EPDM – vytvára spoľahlivejšie utesnenie voči vode
Použitie
- Spojenia tenkého kovu s kovom (do 4 mm)
- Nehrdzavejúca oceľ (A4) pre upevnenie vo vysoko korozívnom prostredí
- Upevnenie hliníkových alebo oceľových plechov a profilov na oceľové, hliníkové alebo drevené nosné konštrukcie so strednou izolačnou vrstvou alebo bez nej

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.