Samorezné skrutky do kovu S-MD 53Z
Nový produkt PremiumPoložka #r149
Samorezná skrutka (pozinkovaná uhlíková oceľ) s podložkou 16 mm pre pripevnenie stredne hrubého kovu na kov (až do 6 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Veľkosť podložky: 16 mm
- Základné materiály: Uhlíková oceľ
Zdieľať
Vlastnosti
- Samorezná skrutka pre rýchlu montáž v jednom kroku
- Funkcia Dokonalé utesnenie (PS) – špeciálne navrhnutá geometria pod hlavou, ktorá zabraňuje nadmernému pritlačenie podložky EPDM, pomáha vytvoriť spoľahlivé vodotesné spojenie
- Rýchly a robustný vŕtací hrot vďaka technológii Racing Tip – vlnová rezná hrana, ktorý odstraňuje triesky omnoho rýchlejšie a pomáha zabrániť vyhoreniu hrotu
- Pre spoľahlivé upevnenie, pracujúce pod určitou záťažou
- Atraktívny výsledný vzhľad – hlava skrutky môže byť sfarbená tak, aby sa zhodovala s fasádou
Použitie
- Upevnenie kovových plechov a profilov na oceľové nosníky a rámy, so strednou izolačnou vrstvou alebo bez nej
- Pozinkovaná uhlíková oceľ pre upevnenie v suchých interiéroch
- Pripevnenie tenkých až stredne hrubých kovov (až do 6 mm)
- Pre aplikácie, ktoré vyžadujú vodotesné upevnenie s podložkou 16 mm
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.