Lakované samorezné skrutky S-MD 51 Z
Nový produktPoložka #r2010
Lakovaná samorezná skrutka (pozinkovaná uhlíková oceľ) s podložkou 16 mm pre pripevnenie hrubého kovu na kov (až do 2,75 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Veľkosť podložky: 16 mm
- Základné materiály: Uhlíková oceľ
Zdieľať
Vlastnosti
- Samorezná skrutka pre rýchlu montáž v jednom kroku
- Dokonalý vzhľad s hlavou skrutky vo farbe plechu
- Gumená podložka EPDM – vytvára spoľahlivejšie utesnenie voči vode
- Rýchly a robustný vŕtací hrot
- Pre spoľahlivé upevnenie, pracujúce pod určitou záťažou
Použitie
- Upevnenie lakovaných kovových plechov na oceľové nosníky a rámy, so strednou izolačnou vrstvou alebo bez nej
- Pozinkovaná uhlíková oceľ pre upevnenie v suchých interiéroch
- Spojenia tenkého kovu s kovom (do 2,75 mm)
- Pre aplikácie, ktoré vyžadujú vodotesné upevnenie s podložkou 16 mm
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.