Samorezné skrutky do kovu S-MD 51 Z
Nový produkt PremiumPoložka #r2451
Samorezná skrutka (pozinkovaná uhlíková oceľ) s podložkou 16 mm pre pripevnenie hrubého kovu na kov (až do 3 mm)
- Veľkosť podložky: 16 mm
- Základné materiály: Uhlíková oceľ
- Typ skrutky: Skrutky do kovu
Zdieľať
Vlastnosti
- Samorezná skrutka pre rýchlu montáž v jednom kroku
- Gumená podložka EPDM – vytvára spoľahlivejšie utesnenie voči vode
- Rýchly a robustný vŕtací hrot vďaka technológii Racing Tip – vlnová rezná hrana, ktorý odstraňuje triesky omnoho rýchlejšie a pomáha zabrániť vyhoreniu hrotu
- Pre spoľahlivé upevnenie, pracujúce pod určitou záťažou
- Atraktívny výsledný vzhľad – hlava skrutky môže byť sfarbená tak, aby sa zhodovala s fasádou
Použitie
- Upevnenie kovových plechov a profilov na oceľové nosníky a rámy, so strednou izolačnou vrstvou alebo bez nej
- Pozinkovaná uhlíková oceľ pre upevnenie v suchých interiéroch
- Spojenia tenkého kovu s kovom (do 3 mm)
- Pre aplikácie, ktoré vyžadujú vodotesné upevnenie s podložkou 16 mm
- Upevnenie kovových plechov na kovové plechy, upevnenie oceľového opláštenia na tenké oceľové nosníky a nosné konštrukcie obloženia
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.