Samorezné skrutky do kovu S-MD 23 Z
Nový produkt PremiumPoložka #r2452
Samorezná skrutka (pozinkovaná uhlíková oceľ) s lisovanou prírubou pre pripevnenie stredne hrubého kovu na kov (až do 6 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Veľkosť podložky: 15 mm
- Základné materiály: Uhlíková oceľ, HTU (zalievané nosníky)
Zdieľať
Vlastnosti
- Samorezná skrutka pre rýchlu montáž v jednom kroku
- Nový vŕtací hrot pre rýchle vŕtanie a nízku poruchovosť aj pri vŕtaní do pevnej ocele
- Gumená podložka EPDM – vytvára spoľahlivejšie utesnenie voči vode
- Rýchly a robustný vŕtací hrot vďaka technológii Racing Tip – vlnová rezná hrana, ktorý odstraňuje triesky omnoho rýchlejšie a pomáha zabrániť vyhoreniu hrotu
- Vhodné najmä pre značne namáhané spoje, ako napr. strešné plechy alebo podlahové obloženia, ktoré nie sú vystavované poveternostným vplyvom
Použitie
- Upevnenie kovových plechov a profilov na oceľové nosníky a rámy, so strednou izolačnou vrstvou alebo bez nej
- Pozinkovaná uhlíková oceľ pre upevnenie v suchých interiéroch
- Pripevnenie tenkých až stredne hrubých kovov (až do 6 mm)
- Vhodné najmä pre steny z kazetového systému na zalievaných nosníkoch HTU, profily C/U apod.
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.