S-MD 51 LZ samorezné skrutky do kovu
Nový produkt PremiumPoložka #r2967
Samorezná skrutka (galvanicky pozinkovaná uhlíková oceľ) s podložkou 16 mm pre pripevnenie stredne tenkého kovu na kov (až do 2,75 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Veľkosť podložky: 16 mm
- Základné materiály: Uhlíková oceľ
Zdieľať
Vlastnosti
- Závitorezná skrutka na rýchlu montáž v jednom kroku
- Gumená podložka EPDM – vytvára spoľahlivejšie utesnenie voči vode
- Rýchly a robustný vŕtací hrot
- Pre spoľahlivé upevnenie, pracujúce pod určitou záťažou
- Atraktívny výsledný vzhľad – hlava skrutky môže byť sfarbená tak, aby sa zhodovala s fasádou
Použitie
- Upevnenie kovových plechov a profilov na oceľové nosníky a rámy, so strednou izolačnou vrstvou alebo bez nej
- Pozinkovaná uhlíková oceľ na upevnenie v suchých interiéroch
- Spojenia tenkého kovu s kovom (do 2,75 mm)
- Pre aplikácie, ktoré vyžadujú vodotesné upevnenie s podložkou 16 mm
- Upevnenie trapézových kovových plechov na nosníky opláštenia