Samorezné skrutky do kovu S-MD 51 S
Nový produkt PremiumPoložka #r2968
Samorezná skrutka (nehrdzavejúca oceľ A2) s podložkou 16 mm pre upevnenie tenkých kovov ku kovu (až do 2 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Veľkosť podložky: 16 mm
- Základné materiály: Uhlíková oceľ, Hliník, Drevo
Zdieľať
Vlastnosti
- Samorezná skrutka pre rýchlu montáž v jednom kroku
- Spoľahlivé upevnenia odolné proti korózii
- Gumená podložka EPDM – vytvára spoľahlivejšie utesnenie voči vode
- Rýchly a robustný vŕtací hrot
- Pre spoľahlivé upevnenie, pracujúce pod určitou záťažou
Použitie
- Upevnenie kovových plechov a profilov na oceľové nosníky a rámy, so strednou izolačnou vrstvou alebo bez nej
- Nehrdzavejúca oceľ (A2) pre upevnenie v mierne korozívnom prostredí
- Spojenia tenkého kovu s kovom (do 2 mm)
- Pre aplikácie, ktoré vyžadujú vodotesné upevnenie s podložkou 16 mm
- Upevnenie oceľových/hliníkových prvkov na drevené nosné konštrukcie

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.