Samorezné skrutky do kovu S-MD 53 S
Nový produktPoložka #r2970
Samorezná skrutka (nehrdzavejúca oceľ A2) s podložkou 16 mm pre pripevnenie stredne hrubého kovu na kov (až do 6 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Veľkosť podložky: 16 mm
- Základné materiály: Uhlíková oceľ, Hliník
Zdieľať
Vlastnosti
- Samorezná skrutka pre rýchlu montáž v jednom kroku
- Výborne utesnené upevňovacie body
- Funkcia Dokonalé utesnenie (PS) – špeciálne navrhnutá geometria pod hlavou, ktorá zabraňuje nadmernému pritlačenie podložky EPDM, pomáha vytvoriť spoľahlivé vodotesné spojenie
- Rýchly a robustný vŕtací hrot vďaka technológii Racing Tip – vlnová rezná hrana, ktorá odstraňuje triesky omnoho rýchlejšie a zabraňuje vyhoreniu hrotu
- Pre spoľahlivé upevnenie, pracujúce pod určitou záťažou
Použitie
- Upevnenie kovových plechov a profilov na oceľové nosníky a rámy, so strednou izolačnou vrstvou alebo bez nej
- Nehrdzavejúca oceľ (A2) pre upevnenie v mierne korozívnom prostredí
- Pripevnenie tenkých až stredne hrubých kovov (až do 6 mm)
- Pre aplikácie, ktoré vyžadujú vodotesné upevnenie s podložkou 16 mm
- Upevnenie na hliníka na hliníkové nosné konštrukcie

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.