S-MS 01S samorezné skrutky do plechu
Nový produkt PremiumPoložka #r3223329
Samorezná skrutka (nehrdzavejúca oceľ A2) bez podložky na upevnenie tenkých kovových plechov (až 2 x 1,0 mm) bez vzniku triesok
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Základné materiály: Uhlíková oceľ, Hliník
- Vŕtací výkon – max.: 2 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Samorezná skrutka – na rýchlejšiu montáž v jednom kroku
- Rýchly, ostrý hrot skrutky na upevnenie bez vzniku triesok, vďaka ktorému máte menej práce s odstraňovaním kovových triesok
- Na spoľahlivejšie upevnenie s definovanými hodnotami zaťaženia
- Na začiatku osadenia pod uhlom alebo na mokrých povrchoch prakticky bez prekĺzavania
- Atraktívny výsledný vzhľad – hlava skrutky môže byť sfarbená tak, aby sa zhodovala s fasádou
Použitie
- Upevnenie prekryvových spojov v nosných (krytinových) plechoch
- Nehrdzavejúca oceľ (A2) na upevnenie v mierne korozívnom prostredí
- Upevnenie tenkých kovových plechov (až 2 x 1,0 mm)
- Upevnenie vlnitého plechu, spoje medzi profilovými lichobežníkovými plechmi a pozdĺžne prekrytia stenových kaziet
- Spoje medzi lichobežníkovými profilovými plechmi

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.