Samorezné skrutky do plechu S-MS 41/51S
Nový produkt PremiumPoložka #r3223340
Samorezná skrutka (nehrdzavejúca oceľ A2) s podložkou pre upevnenie tenkých kovových plechov bez triesok (až 2 x 1,0 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Veľkosť podložky: 14 mm
- Základné materiály: Uhlíková oceľ, Hliník
Zdieľať
Vlastnosti
- Závitorezná skrutka na rýchlu montáž v jednom kroku
- Funkcia Dokonalé utesnenie (PS) – špeciálne navrhnutá geometria pod hlavou, ktorá zabraňuje nadmernému pritlačeniu podložky EPDM, pomáha vytvoriť spoľahlivé vodotesné spojenie
- Rýchly, ostrý hrot skrutky – na upevnenie bez vzniku triesok, vďaka ktorému je menej práce s odstraňovaním kovových triesok
- Prakticky bez prekĺzavania na začatí osadenia pod uhlom alebo na mokrých povrchoch
- Na spoľahlivejšie upevnenie s definovanými hodnotami zaťaženia
Použitie
- Upevnenie spojov prekrývaných profilových plechov a sendvičových panelov
- Nehrdzavejúca oceľ (A2) na upevnenie v mierne korozívnom prostredí
- Upevnenie tenkých plechov (až 2 x 1,0 mm)
- Vodotesné upevnenie – vrátane podložky
- Upevnenie hliníka na oceľové alebo hliníkové nosné konštrukcie

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.