S-MS 41/51Z samorezné skrutky do plechu
Nový produkt PremiumPoložka #r3223341
Farebná samorezná skrutka (galvanicky pozinkovaná) s podložkou na upevnenie tenkého kovového plechu bez vzniku triesok (až do 2 x 1,0 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Základné materiály: Uhlíková oceľ, Hliník
- Vŕtací výkon – max.: 2 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Závitorezná skrutka na rýchlu montáž v jednom kroku
- Funkcia Dokonalé utesnenie (PS) – špeciálne navrhnutá geometria pod hlavou, ktorá zabraňuje nadmernému pritlačeniu podložky EPDM, pomáha vytvoriť spoľahlivé vodotesné spojenie
- Rýchly, ostrý hrot skrutky na upevnenie bez vzniku triesok, vďaka ktorému máte menej práce s odstraňovaním kovových triesok
- Prakticky bez prekĺzavania na začiatku osadenia pod uhlom alebo na mokrých povrchoch
- Pre spoľahlivejšie upevnenie s definovanými hodnotami zaťaženia
Použitie
- Upevnenie prekrývania stykovania farbených profilovaných kovových plechov a sendvičových panelov
- Pozinkovaná uhlíková oceľ na upevnenie v suchých interiéroch
- Upevnenie tenkých plechov (až 2 x 1,0 mm)
- Vodotesné upevnenie – vrátane podložky
- Upevnenie hliníka na oceľové alebo hliníkové nosné konštrukcie
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.