Samorezné skrutky do plechu S-MS 41-51Z
Nový produkt PremiumPoložka #r3223350
Samorezná skrutka (pozinkovaná uhlíková oceľ) s podložkou na upevnenie tenkého plechu bez vzniku triesok (až do 2 x 1,0 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Veľkosť podložky: 16 mm
- Základné materiály: Uhlíková oceľ, Hliník
Zdieľať
Vlastnosti
- Samorezná skrutka pre rýchlu montáž v jednom kroku
- Funkcia Dokonalé utesnenie (PS) – špeciálne navrhnutá geometria pod hlavou, ktorá zabraňuje nadmernému pritlačenie podložky EPDM, pomáha vytvoriť spoľahlivé vodotesné spojenie
- Rýchly a ostrý hrot skrutky na upevnenie bez vzniku triesok, vďaka ktorému máte menej práce s odstraňovaním kovových triesok
- Prakticky bez prekĺzavania na začiatku osadenia pod uhlom alebo na mokrých povrchoch
- Pre spoľahlivé upevnenie, pracujúce pod určitou záťažou
Použitie
- Upevnenie prekrývania spojov profilovaných plechov a sendvičových panelov
- Pozinkovaná uhlíková oceľ na upevnenie v suchých interiéroch
- Upevnenie tenkých plechov (až 2 x 1,0 mm)
- Vodotesné upevnenie – vrátane podložky
- Upevnenie na hliníka na oceľové alebo hliníkové nosné konštrukcie