S-MD 01 S samorezné skrutky do kovu
Nový produkt PremiumPoložka #r3303
Samorezná skrutka (nehrdzavejúca oceľ A2) bez podložky pre upevnenie tenkých kovov ku kovu
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Základné materiály: Uhlíková oceľ, Hliník
- Vŕtací výkon – max.: 3.75 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Závitorezná skrutka na rýchlu montáž v jednom kroku
- Rýchly a robustný vŕtací hrot
- Pre spoľahlivé upevnenie, pracujúce pod určitou záťažou
- Atraktívny výsledný vzhľad – hlava skrutky môže byť sfarbená tak, aby sa zhodovala s fasádou
- Spoľahlivé a protikorózne upevnenia
Použitie
- Upevnenie kovových plechov a profilov na oceľové nosníky a rámy, so strednou izolačnou vrstvou alebo bez nej
- Nehrdzavejúca oceľ (A2) pre upevnenie v mierne korozívnom prostredí
- Spojenia tenkých kovových prvkov

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.