S-MD 63 S samorezné skrutky do kovu
Nový produkt PremiumPoložka #r3305
Samorezná skrutka (nehrdzavejúca oceľ A2) s podložkou 19 mm pre pripevnenie stredne hrubého kovu na kov (až do 6 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Veľkosť podložky: 19 mm
- Základné materiály: Uhlíková oceľ, Hliník
Zdieľať
Vlastnosti
- Závitorezná skrutka na rýchlu montáž v jednom kroku
- Funkcia Dokonalé utesnenie (PS) – špeciálne navrhnutá geometria pod hlavou, ktorá zabraňuje nadmernému pritlačeniu podložky EPDM, pomáha vytvoriť spoľahlivé vodotesné spojenie
- Rýchly a robustný vŕtací hrot vďaka technológii Racing Tip – vlnová rezná hrana, ktorá odstraňuje piliny omnoho rýchlejšie a pomáha zabrániť vyhoreniu hrotu
- Pre spoľahlivé upevnenie, pracujúce pod určitou záťažou
- Atraktívny výsledný vzhľad – hlava skrutky môže byť sfarbená tak, aby sa zhodovala s fasádou
Použitie
- Upevnenie kovových plechov a profilov na oceľové nosníky a rámy, so strednou izolačnou vrstvou alebo bez nej
- Nehrdzavejúca oceľ (A2) pre upevnenie v mierne korozívnom prostredí
- Pripevnenie tenkých až stredne hrubých kovov (až do 6 mm)
- Vodotesné upevnenie – vrátane 19 mm podložky
- Upevnenie hliníka na hliníkové nosné konštrukcie

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.