Samorezné skrutky do kovu S-MD 21 Z
Nový produkt PremiumPoložka #r3756
Samorezná skrutka (pozinkovaná uhlíková oceľ) s lisovanou prírubou pre pripevnenie tenkého kovu na kov (až do 3 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Veľkosť podložky: 15 mm
- Základné materiály: Uhlíková oceľ
Zdieľať
Vlastnosti
- Samorezná skrutka pre rýchlu montáž v jednom kroku
- Gumená podložka EPDM – vytvára spoľahlivejšie utesnenie voči vode
- Rýchly a robustný vŕtací hrot
- Pre spoľahlivé upevnenie, pracujúce pod určitou záťažou
- Atraktívny výsledný vzhľad – hlava skrutky môže byť sfarbená tak, aby sa zhodovala s fasádou
Použitie
- Upevnenie kovových plechov a profilov na oceľové nosníky a rámy, so strednou izolačnou vrstvou alebo bez nej
- Pozinkovaná uhlíková oceľ pre upevnenie v suchých interiéroch
- Spojenia tenkého kovu s kovom (do 3 mm)
- Vhodné najmä pre steny z kazetového systému na zalievaných nosníkoch HTU, profily C/U apod.