Samorezné skrutky do kovu S-MD 05Z
Nový produkt PremiumPoložka #r43224
Samorezná skrutka (pozinkovaná uhlíková oceľ) bez podložky pre pripevnenie hrubého kovu na kov (až do 15 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Základné materiály: Uhlíková oceľ
- Vŕtací výkon – max.: 15 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Samorezná skrutka pre rýchlu montáž v jednom kroku
- Rýchly a robustný vŕtací hrot vďaka technológii Racing Tip – vlnová rezná hrana, ktorý odstraňuje triesky omnoho rýchlejšie a pomáha zabrániť vyhoreniu hrotu
- Pre spoľahlivé upevnenie, pracujúce pod určitou záťažou
- Atraktívny výsledný vzhľad – hlava skrutky môže byť sfarbená tak, aby sa zhodovala s fasádou
- Pozinkovaná uhlíková oceľ
Použitie
- Upevnenie kovových plechov a profilov na oceľové nosníky a rámy, so strednou izolačnou vrstvou alebo bez nej
- Pozinkovaná uhlíková oceľ pre upevnenie v suchých interiéroch
- Spojenia hrubého kovu s kovom (do 15 mm)
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.