S-CD 75 GS skrutky do sendvičových panelov
Nový produktPoložka #r4375822
Skrutka do sendvičových panelov (nehrdzavejúca oceľ A2) s 22 mm podložkou a pomocným závitom pre hrubé oceľové základné konštrukcie (až do 15 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Veľkosť podložky: 22 mm
- Základné materiály: Uhlíková oceľ
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Závitorezná skrutka na rýchlu montáž v jednom kroku
- Spoľahlivé, vodotesné a protikorózne upevnenia
- Gumená podložka EPDM – vytvára spoľahlivejšie utesnenie voči vode
- Inovatívny skrútený vŕtací hrot pre vysokú rýchlosť vŕtania a vysokú robustnosť
- Podporný závit pomáha vykonať pripevnenie bez zárezov
Použitie
- Pripevnenie sendvičových panelov na oceľové rámy
- Nehrdzavejúca oceľ (A2) pre upevnenie v mierne korozívnom prostredí
- Spojenia hrubého kovu s kovom (do 15 mm)
- Vodotesné upevnenie – vrátane 22 mm podložky
- Pripevnenie sendvičových panelov na oceľové nosníky

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.