S-MP 74 S závitorezné skrutky
Nový produkt
Premium
Položka #r4401
Závitorezná skrutka (nehrdzavejúca oceľ A2) s 22 mm podložkou pre upevnenie oceľových/hliníkových plechov na mimoriadne hrubú oceľ
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Veľkosť podložky: 22 mm
- Základné materiály: Uhlíková oceľ
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Závitorezná skrutka pre upevnenie do vysokopevnej ocele
- Gumená podložka EPDM – vytvára spoľahlivejšie utesnenie voči vode
- Riešenie problémov, ak je oceľ príliš tvrdá pre samorezné skrutky
- Dĺžka optimalizovaná pre väčšinu bežných sendvičových panelov
- Atraktívny výsledný vzhľad – hlava skrutky môže byť sfarbená tak, aby sa zhodovala s fasádou
Použitie
- Upevnenie hliníkových alebo oceľových plechov a profilov na oceľové alebo hliníkové nosné konštrukcie so strednou izolačnou vrstvou alebo bez nej
- Nehrdzavejúca oceľ (A2) pre upevnenie v mierne korozívnom prostredí
- Pripevnenie na oceľ do S 355
- Vodotesné upevnenie (vrátane 22 mm podložky)
- Pripevnenie sendvičových panelov na oceľové konštrukcie

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.