Samorezné skrutky do kovu S-MD 03 PZ
Nový produkt PremiumPoložka #r4467
Samorezná skrutka s hlavou (uhlíková oceľ) na upevnenie tenkých oceľových profilov k profilom UA
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: PH #2
- Základné materiály: Uhlíková oceľ
- Vŕtací výkon – max.: 4.5 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchly a robustný vŕtací hrot
- Závitorezná skrutka na rýchlu montáž v jednom kroku
Použitie
- Upevnenie oceľových profilov s hrúbkou 0,8 mm do profilov UA s hrúbkou 2 mm (pre rámy dverí )
- Pozinkovaná uhlíková oceľ na upevnenie v suchých interiéroch