Skrutky do drevovláknitých dosiek s ostrou špičkou S-DS 14 B
Nový produkt StandardPoložka #r4558
Samostatná skrutka do drevovláknitých dosiek (fosfátový povlak) pre upevnenie drevovláknitých dosiek na drevo alebo kov
- Typ hlavy skrutky: Ryhovaná zápustná
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: PH #2
- Páskované: Nie
Zdieľať
Vlastnosti
- Vybavené pre vysokú produktivitu prakticky bez odpadov – certifikované CE a odskúšané podľa EN 14566 z hľadiska kvality a zhody
- Jednoduché osadenie vďaka výbornej vŕtacej schopnosti
- Nízka prítlačná sila – pre pohodlnejšie a menej namáhavé osadenie skrutiek
- Hilti má plnú kontrolu nad výrobným procesom – zaisťuje zaručenú a dôkladnú kvalitu
- Presne prispôsobené k Hilti skrutkovačom a bitom – pomáha zabezpečiť vysokokvalitné upevnenie v každom prípade
Použitie
- Upevnenie sadrovláknitých panelov na kovové nosné konštrukcie (do 0,88 mm)
- Upevnenie sadrovláknitých panelov na drevené nosné konštrukcie
- Upevnenie dosiek Fermacell na drevené alebo kovové nosné konštrukcie (do 0,88 mm)
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.