S-MP 62S závitorezné skrutky
Nový produkt
Premium
Položka #r46721
Samorezná skrutka (nehrdzavejúca oceľ A2) s 19 mm podložkou na upevnenie oceľových/hliníkových plechov a sendvičových panelov do kanálov HTU
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Veľkosť podložky: 19 mm
- Základné materiály: Uhlíková oceľ, HTU (zalievané nosníky)
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Závitorezná skrutka pre upevnenie oceľových alebo hliníkových plechov na zalievané nosníky
- Gumená podložka EPDM – vytvára spoľahlivejšie utesnenie voči vode
- Pre spoľahlivé upevnenie, pracujúce pod určitou záťažou
- Dĺžka optimalizovaná pre väčšinu bežných sendvičových panelov
- Atraktívny výsledný vzhľad – hlava skrutky môže byť sfarbená tak, aby sa zhodovala s fasádou
Použitie
- Upevňovanie sendvičových panelov na liate kanály HTU a oceľové podkonštrukcie
- Nehrdzavejúca oceľ (A2) pre upevnenie v mierne korozívnom prostredí
- Pripevnenie oceľového rámu (minimálna hrúbka prvku 1,25 mm)
- Vodoodolné upevnenie s podložkou 19 mm

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.