Skrutky do sadrokartónu s ostrou špičkou S-DS 03 B M1
Nový produkt PremiumPoložka #r524291
Zásobníková skrutka do sadrokartónu (fosfátový povlak) pre zásobník skrutiek SD-M 1 alebo SD-M 2 – pre pripevnenie sadrokartónových dosiek alebo tvrdých dosiek na drevo
- Typ hlavy skrutky: Trubkovitá hlava
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: PH #2
- Priemer skrutky d: 4 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Vybavené pre vysokú produktivitu prakticky bez odpadov – certifikované CE a odskúšané podľa EN 14566 z hľadiska kvality a zhody
- Navrhnuté pre použitie so zásobníkmi SD-M 1 a SD-M 2 a skrutkovačmi SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 a SD 2500
- Vysoká frekvencia pripevnenia – viac práce za menej času
- Hilti má plnú kontrolu nad výrobným procesom – zaisťuje zaručenú a dôkladnú kvalitu
- Zásobníkové skrutky pre montáž sadrokartónu s vysokou rýchlosťou s použitím zásobníkov na skrutky SD-M1 a SD-M2
Použitie
- Upevnenie sadrokartónových dosiek na drevené nosné konštrukcie
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.