Samorezné skrutky do sadrokartónu S-DD 01 B M1
Nový produkt PremiumPoložka #r524292
Zásobníková skrutka do sadrokartónu (fosfátový povlak) pre zásobník skrutiek SD-M 1 alebo SD-M 2 – pre pripevnenie sadrokartónových dosiek alebo tvrdých dosiek na kov
- Typ hlavy skrutky: Trubkovitá hlava
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: PH #2
- Priemer skrutky d: 3.5 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Skrutky do sadrokartónu navrhnuté pre vysokú produktivitu a prakticky žiadny odpad – certifikácia CE a odskúšané podľa normy EN 14566 z hľadiska kvality a zhody
- Zásobníkové skrutky pre použitie so zásobníkmi SD-M 1 a SD-M 2 a skrutkovačmi SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 a SD 2500
- Vysoká frekvencia pripevnenia – viac práce za menej času
- Hilti má plnú kontrolu nad výrobným procesom – zaisťuje zaručenú a dôkladnú kvalitu
- Zásobníkové skrutky pre montáž sadrokartónu s vysokou rýchlosťou s použitím zásobníkov na skrutky SD-M1 a SD-M2
Použitie
- Upevnenie sadrokartónových dosiek na kovové nosné konštrukcie (0,88-2,25 mm)
- Upevnenie tvrdých dosiek na kovové nosné konštrukcie (0,88-2,25 mm)
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.