Skrutky do sadrokartónu s ostrou špičkou S-DS 01 B M1
Nový produkt PremiumPoložka #r524294
Zásobníková skrutka do sadrokartónu (fosfátový povlak) pre zásobník skrutiek SD-M 1 alebo SD-M 2 – na pripevnenie sadrokartónových dosiek alebo tvrdých dosiek na kov
- Typ hlavy skrutky: Trubkovitá hlava
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: PH #2
- Priemer skrutky d: 3.5 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Určené pre vysokú produktivitu a prakticky bezodpadové použitie – skrutky do sadrokartónu Hilti majú schválenie CE a sú odskúšané podľa normy EN 14566 z hľadiska kvality a zhody
- Navrhnuté na použitie so zásobníkmi SD-M 1 a SD-M 2 a skrutkovačmi SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 a SD 2500
- Vysoká frekvencia pripevnenia – viac práce za menej času
- Spoľahlivejšia účinnosť osadenia – Hilti má plnú kontrolu nad výrobným procesom skrutiek do sadrokartónu, čo vedie k vyššej kvalite a konzistentnosti
- Zásobníkové skrutky pre rýchlu montáž sadrokartónu s použitím zásobníkov skrutiek SD-M1 a SD-M2
Použitie
- Upevnenie sadrokartónových dosiek na kovové nosné konštrukcie (do 0,88 mm)
- Vhodná na suché interiérové prostredie
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.