Skrutky do sadrokartónu s ostrou špičkou S-DS01Z M1
Nový produkt PremiumPoložka #r5521944
Zásobníková skrutka do sadrokartónu (pozinkovaná) pre zásobník skrutiek SD-M 1 alebo SD-M 2 – pre pripevnenie sadrokartónových dosiek na kov
- Typ hlavy skrutky: Trubkovitá hlava
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: PH #2
- Páskované: Áno, kompatibilné s zásobníkom skrutiek SD-M 1, Áno, kompatibilné s zásobníkom skrutiek SD-M 2
Zdieľať
Vlastnosti
- Skrutky do sadrokartónu navrhnuté pre vysokú produktivitu a prakticky bez odpadov – certifikácia CE a odskúšané podľa normy EN 14566 z hľadiska kvality a zhody
- Zásobníkové skrutky pre použitie so zásobníkmi SD-M 1 a SD-M 2 a skrutkovačmi SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 a SD 2500
- Galvanicky pozinkované skrutky do sadrokartónu - zvýšená odolnosť proti korózii, hladší chod a lepší vzhľad
- Hilti má plnú kontrolu nad výrobným procesom, čo zaručuje spoľahlivosť a konzistentnú kvalitu
- Zásobníkové skrutky pre montáž sadrokartónu s vysokou rýchlosťou s použitím zásobníkov na skrutky SD-M1 a SD-M2
Použitie
- Upevnenie sadrokartónových dosiek na kovové nosné konštrukcie (do 0,88 mm)
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.