OZNÁMENIE1.3.2025 dochádza k zmene Všeobecných obchodných podmienok.Viac informácií
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Určené pre vysokú produktivitu a prakticky bez odpadov – certifikácia CE a odskúšané podľa normy EN 14566 z hľadiska kvality a zhody
  • Vysoká upevňovacia frekvencia – urobte viac za kratší čas
  • Navrhnuté pre použitie so zásobníkmi SD-M 1 a SD-M 2 a skrutkovačmi SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 a SD 2500
  • Zásobníkové skrutky pre rýchlu montáž sadrokartónu s použitím zásobníkov na skrutky SD-M1 a SD-M2
  • Hilti má plnú kontrolu nad výrobným procesom – zabezpečuje tak dôkladnú a zaručenú kvalitu
Použitie
  • Pripevnenie sadrokartónových dosiek vystužených vláknom na kovové konštrukcie (do 0,88 mm)
  • Pripevnenie sadrokartónových dosiek vystužených vláknom na drevené nosné konštrukcie

Technické dáta

Dokumenty a videá