S-CD55C skrutky do sendvičových panelov
Nový produkt PremiumPoložka #r585620
Skrutka do sendvičových panelov (uhlíková oceľ s dvojitým náterom) so 16 mm podložkou a pomocným závitom pre hrubé oceľové základné konštrukcie (až do 15 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Veľkosť podložky: 16 mm
- Základné materiály: Uhlíková oceľ
Zdieľať
Vlastnosti
- Závitorezná skrutka na rýchlu montáž v jednom kroku
- Gumená podložka EPDM – vytvára spoľahlivejšie utesnenie voči vode
- Rýchly a robustný vŕtací hrot vďaka technológii Racing Tip – vlnová rezná hrana, ktorá odstraňuje piliny omnoho rýchlejšie a pomáha zabrániť vyhoreniu hrotu
- Podporný závit pomáha vykonať pripevnenie bez zárezov
- Pre spoľahlivé upevnenie, pracujúce pod určitou záťažou
Použitie
- Pripevnenie sendvičových panelov na oceľové rámy
- S dvojitým náterom uhlíkovej ocele pre upevnenie v mierne korozívnom prostredí
- Spojenia hrubého kovu s kovom (do 15 mm)
- Pre aplikácie, ktoré vyžadujú vodotesné upevnenie s podložkou 16 mm
- Pripevnenie sendvičových panelov na oceľové nosníky

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.