Skrutky do drevotrieskových dosiek s ostrou špičkou S-DS 20 B M
Nový produkt PremiumPoložka #r744235
Zásobníková skrutka do drevotrieskových dosiek (fosfátový povlak) pre zásobník skrutiek SMD 57 – pripevnenie drevotrieskových dosiek na drevo alebo kov
- Typ hlavy skrutky: Trubkovitá hlava
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: PH #2
- Páskované: Áno, kompatibilné s zásobníkom skrutiek SMD 57
Zdieľať
Vlastnosti
- Vybavené pre vysokú produktivitu prakticky bez odpadov – certifikované CE a odskúšané podľa EN 14566 z hľadiska kvality a zhody
- Navrhnuté pre použitie so zásobníkom SMD 57 a skrutkovačmi SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 a SD 2500
- Vysoká frekvencia osadzovania – viac odvedenej práce za menej času
- Hilti má plnú kontrolu nad výrobným procesom – zaisťuje zaručenú a dôkladnú kvalitu
- Optimálny systém zásobníkových skrutiek, zásobníkov a sádrokartonárskych skrutkovačov
Použitie
- Pripevnenie drevotrieskových dosiek na kovové nosné konštrukcie (do 0,88 mm)
- Upevnenie drevotrieskových dosiek na drevené nosné konštrukcie
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.