S-MD05SS samorezné skrutky do kovu
Nový produkt PremiumPoložka #r9581333
Samorezná skrutka (nehrdzavejúca oceľ A4) bez podložky pre pripevnenie hrubého kovu na kov (až do 15 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Základné materiály: Uhlíková oceľ, Hliník
- Vŕtací výkon – max.: 15 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Závitorezná skrutka na rýchlu montáž v jednom kroku
- Na spoľahlivejšie upevnenie vo vysoko korozívnom prostredí
- Rýchly a robustný vŕtací hrot pre použitie do vysokopevnej ocele (až do triedy S 450 GD) vďaka technológii zvlnenej reznej hrany – vlnová rezná hrana, ktorá odstraňuje triesky omnoho rýchlejšie a pomáha zabrániť vyhoreniu hrotu
- Pre spoľahlivejšie upevnenie s definovanými hodnotami zaťaženia
- Atraktívny výsledný vzhľad – hlava skrutky môže byť sfarbená tak, aby sa zhodovala s fasádou
Použitie
- Upevnenie kovových plechov a profilov na oceľové nosníky a rámy, so strednou izolačnou vrstvou alebo bez nej
- Nehrdzavejúca oceľ (A4) pre upevnenie vo vysoko korozívnom prostredí
- Spojenia hrubého kovu s kovom (do 15 mm)
- Upevnenie hliníkových fasádnych systémov

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.