MR / MF Adaptér s odsadeným závitom
Nový produkt UltimatePoložka #r10911372
Závitový odsadený nástavec v prevedení samec/samica z uhlíkovej ocele na upevňovanie na oceľové nosníky s pasívnym protipožiarnym náterom (PFP)
- Typ špičky: Nie je k dispozícii
- Základné materiály: Oceľ
- Ochrana proti korózii: Dvojitá vrstva zodpovedajúca žiarovému zinkovaniu s hrúbkou 45 µm
Zdieľať
Vlastnosti
- Pomáha zabrániť kontaktu upevneného prvku s oceľovými nosníkmi alebo doskami – či už neošetrenými alebo s pasívnym protipožiarnym náterom (PFP)
- Rýchlejšie a efektívnejšie – bez potreby zvárania a používania konzol
- Flexibilita – závitové distančné nástavce je možné použiť ako distančné prvky pre širokú škálu upevnení na nosníky so speňujúcim protipožiarnym náterom
- Široká prírubová matica M8 vhodná pre použitie s podpernými nosníkmi MQ
Použitie
- Upevnenie roštov na oceľové konštrukcie pomocou dosky MQZ a mriežkového kotúča X-FCM-M/R v oceli s hrúbkou väčšou ako 6 mm pre S-BT a 8 mm pre X-BT
- Upevňovanie rozvodných skríň, rozvádzačov a prístrojových panelov priamo alebo pomocou podpier
- Upevňovanie káblových žľabov a káblových trás pomocou podpier alebo káblových príchytiek
- Upevňovanie osvetlenia, značenia a iných zariadení