Elektrická spojka S-BT-ER HL
Nový produkt UltimatePoložka #r14653351
Skrutkovací klinec so závitom (uhlíková oceľ, metrický alebo Whitworthov závit) pre elektrické pripojenia na oceľ v mimoriadne korozívnom prostredí
- Typ špičky: Tupá špička
- Základné materiály: Oceľ
- Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 6 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Ideálne riešenie pre ekvipotenciálne pospájanie
- Vylepšená ochrana proti statickej elektrine
- Zvýšená bezpečnosť – umožňuje prechod elektrického prúdu cez klinec s následným riadnym odvedením do základného materiálu
- Vhodné na použitie s väčšinou štandardných oceľových konštrukcií a potrubí
- Nehrdzavejúca oceľ zaisťuje vysokú odolnosť voči korózii - vhodné na použitie vo väčšine priemyselných, námorných, príbrežných, petrochemických a elektrárenských aplikácií
Použitie
- Funkčné pospájanie
- Ochranné pospájanie
- Svorkové zapojenie
- Ochrana proti bleskom
- Spájanie a zemnenie/uzemňovanie
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.