Závitový klinec S-BT MR HL (hliník)
Nový produkt UltimatePoložka #r14653374
Závitový klinec (nehrdzavejúca oceľ, metrický závit) pre viacúčelové upevnenie do hliníka v mimoriadne korozívnom prostredí
- Typ špičky: Tupá špička
- Základné materiály: Hliník
- Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 6 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- S-BT MR ponúka jednoduchšie a spoľahlivejšie použitie – je obzvlášť vhodný na montáž s ľahkým akumulátorovým náradím
- Vhodné pre použitie v mimoriadne korozívnom prostredí (C4 a C5) na hliníku
- Majú vysokú odolnosť voči korózii, a preto sú vhodné pre využitie vo väčšine námorníckych aplikácií, na morských plošinách, v petrochemickom priemysle a v elektrárňach
- Hnacia náplň nie je potrebná
Použitie
- Upevnenie na hliníkové konštrukcie s hrúbkou 6 mm a viac
- Upevnenie káblových rebríkov s použitím nosníkov alebo upevňovacích príchytiek/predlžených vodiacich svoriek
- Upevnenie káblových žľabov a káblových trás s použitím nosníkov alebo jednoduchých príchytiek
- Upevnenie rozvodových skríň, rozvádzačov a prístrojových panelov priamo alebo s použitím nosníkov
- Upevnenie osvetlení a označení
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.