Elektrická spojka S-BT-ER HC HL
Nový produkt UltimatePoložka #r14653379
Skrutkovací závitový klinec (nehrdzavejúca oceľ, metrický závit) pre elektrické spojenia do ocele vo vysoko korozívnom prostredí, odporúčaná maximálny prierez pripojeného kábla 120 mm²/ AWG 4.0
- Typ špičky: Tupá špička
- Základné materiály: Oceľ
- Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 6 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Ideálne riešenie pre ekvipotenciálne pospájanie
- Vylepšená ochrana proti statickej elektrine
- Zvýšená bezpečnosť – umožňuje prechod elektrického prúdu cez vodivú podložku s následným riadnym odvedením do základného materiálu
- Vhodné na použitie s väčšinou štandardných oceľových konštrukcií
- Nehrdzavejúca oceľ zaisťuje vysokú odolnosť voči korózii - vhodné na použitie vo väčšine priemyselných, námorných, príbrežných, petrochemických a elektrárenských aplikácií
Použitie
- Funkčné pospájanie
- Ochranné pospájanie
- Svorkové zapojenie
- Ochrana proti bleskom
- Spájanie a zemnenie/uzemňovanie
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.
Technické dáta
Dokumenty
-
- Certifikát UL E257069 pre upevnenia X-BT a S-BT uzemnenia a pospájania zariadení, Anglicky, [ 79.7 kB ]
- Typové schválenie BV 74271/A0_BV upevňovacieho systému S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL na použitie v morskom prostredí a lodeniciach., Anglicky, [ 530.5 kB ]
- Kanadský certifikát UL E257069 pre upevnenia X-BT a S-BT uzemnenia a pospájania zariadení, Anglicky, [ 80.1 kB ]
- Typové schválenie úradu ABS 23-2361769-PDA pre upevňovací systém S-BT HL na použitie v morskom prostredí a lodeniciach., Anglicky, [ 1.8 MB ]
- Typové schválenie TAS00003NW pre upevňovací systém S-BT na použitie v morskom prostredí a lodeniciach vydané DNV., Anglicky, [ 488.9 kB ]
- Typové schválenie FPE035023CS/001 pre upevňovací systém S-BT-MR / -MF, S-BT-GR / -GF, S-BT-ER / -EF, X-FCM-R (NG), X-FCM-M (NG) a X-FCS-R na použitie v morskom prostredí a lodeniciach vydané RINA., Anglicky, [ 125.1 kB ]