Závitový klinec S-BT-GF HL
Nový produkt UltimatePoložka #r14655989
Závitový skrutkovač (viacvrstvová uhlíková oceľ – ochrana proti korózii porovnateľná HDG) pre upevňovanie roštov a viacúčelové upevnenie do ocele v mierne koróznom prostredí. Kompatibilný s nosníkmi Hilti MT
- Typ špičky: Tupá špička
- Základné materiály: Oceľ
- Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 6 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Jednoduchšie a spoľahlivejšie použitie S-BT-GF HL – montáž nevyžaduje sieťové napájacie káble alebo ťažké zariadenia
- Vhodné na použitie v mierne koróznom prostredí (C3)
- Jednoduchá montáž v stiesnených priestoroch
- Nie je potrebná opakovaná povrchová úprava
- Hnacia náplň nie je potrebná
Použitie
- Upevňovanie roštov na oceľové konštrukcie s použitím držiaku roštov X-FCM-F
- Upevňovanie roštov na oceľové konštrukcie s použitím držiaku roštov X-FCM-F HL
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.
Technické dáta
Dokumenty
-
- ETA-23/0001 S-BT-HL 2023-02-16, Nemecky, Anglicky, [ 2.5 MB ]
- Typové schválenie BV 74271/A0_BV upevňovacieho systému S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL na použitie v morskom prostredí a lodeniciach., Anglicky, [ 530.5 kB ]
- Typové schválenie úradu ABS 23-2361769-PDA pre upevňovací systém S-BT HL na použitie v morskom prostredí a lodeniciach., Anglicky, [ 1.8 MB ]
- Typové schválenie TAS00003NW pre upevňovací systém S-BT na použitie v morskom prostredí a lodeniciach vydané DNV., Anglicky, [ 488.9 kB ]
- Typové schválenie FPE035023CS/001 pre upevňovací systém S-BT-MR / -MF, S-BT-GR / -GF, S-BT-ER / -EF, X-FCM-R (NG), X-FCM-M (NG) a X-FCS-R na použitie v morskom prostredí a lodeniciach vydané RINA., Anglicky, [ 125.1 kB ]