Závitový klinec S-BT-GR HL
Nový produkt UltimatePoložka #r14656032
Závitový klinec (nehrdzavejúca oceľ) na upevňovanie roštov a viacúčelové kotvenie do ocele v mimoriadne korozívnom prostredí. Kompatibilný s nosníkmi Hilti MT
- Typ špičky: Tupá špička
- Základné materiály: Oceľ
- Ochrana proti korózii: Ekvivalent nehrdzavejúcej ocele A4 (316)
Zdieľať
Vlastnosti
- Finálna úprava ocele s náterom nie je potrebná – ochrana proti korózii nebude poškodená
- Pre použitie v mimoriadne korozívnom prostredí (C4 a C5) – vhodné pre väčšinu energetických a priemyselných odvetví
- Vhodné na upevnenie do ocele s hrúbkou 6 mm (1/4") a viac
- Prenosný, akumulátorový systém bez potreby použitia dlhých elektrických napájacích káblov
- K dispozícii s dlhým vrtákom (95 mm)
Použitie
- Upevnenie roštov na oceľové konštrukcie s použitím držiaku roštov X-FCM-R
- Upevňovanie roštov na oceľové konštrukcie s použitím držiaku roštov X-FCM-R HL
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.
Technické dáta
Dokumenty
-
- ETA-23/0001 S-BT-HL 2023-02-16, Nemecky, Anglicky, [ 2.5 MB ]
- Typové schválenie BV 74271/A0_BV upevňovacieho systému S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL na použitie v morskom prostredí a lodeniciach., Anglicky, [ 530.5 kB ]
- Typové schválenie úradu ABS 23-2361769-PDA pre upevňovací systém S-BT HL na použitie v morskom prostredí a lodeniciach., Anglicky, [ 1.8 MB ]
- Typové schválenie TAS00003NW pre upevňovací systém S-BT na použitie v morskom prostredí a lodeniciach vydané DNV., Anglicky, [ 488.9 kB ]
- Typové schválenie FPE035023CS/001 pre upevňovací systém S-BT-MR / -MF, S-BT-GR / -GF, S-BT-ER / -EF, X-FCM-R (NG), X-FCM-M (NG) a X-FCS-R na použitie v morskom prostredí a lodeniciach vydané RINA., Anglicky, [ 125.1 kB ]