Závitový klinec S-BT-MF HL
Nový produkt UltimatePoložka #r14656084
Závitový skrutkovač (viacvrstvová uhlíková oceľ – ochrana proti korózii porovnateľná HDG) pre viacúčelové upevnenie do ocele v mierne koróznom prostredí
- Typ špičky: Tupá špička
- Základné materiály: Oceľ
- Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 6 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Jednoduchšie a spoľahlivejšie použitie S-BT MF – montáž nevyžaduje elektrické napájacie káble alebo ťažké zariadenia
- Vhodné na použitie v mierne koróznom prostredí (C3) a pre ocele s náterom
- Jednoduchá montáž v stiesnených priestoroch
- Nevyžaduje finálnu úpravu ocele náterom
- Kompatibilný s nosníkmi Hilti MT
Použitie
- Všeobecné upevnenia do oceľovej konštrukcie s hrúbkou 6 mm (1/4") a viac
- Upevnenie káblových roštov s použitím nosníkov alebo upevňovacích príchytiek / predlžených vodiacich svoriek
- Upevnenie káblových lávok a káblových trás s použitím nosníkov alebo jednoduchých príchytiek
- Upevnenie rozvodových skríň, rozvádzačov a prístrojových panelov priamo alebo s použitím nosníkov
- Upevnenie osvetľovacích zariadení, značení atď.
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.