Závitový klinec S-BT MR HL
Nový produkt UltimatePoložka #r14656112
Závitový klinec (nehrdzavejúca oceľ) pre viacúčelové upevnenie do ocele v mimoriadne korozívnom prostredí
- Typ špičky: Tupá špička
- Základné materiály: Oceľ
- Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 6 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Jednoduchšie a spoľahlivejšie použitie S-BT MR – montáž nevyžaduje sieťové napájacie káble ani ťažké zariadenia
- Vhodné pre použitie v mimoriadne korozívnom prostredí (C4 a C5) na oceľ s náterom
- Nevyžaduje finálnu úpravu ocele náterom
- Majú vysokú odolnosť voči korózii, a preto sú vhodné pre využitie vo väčšine námorníckych aplikácií, na morských plošinách, v petrochemickom priemysle a v elektrárňach
- Hnacia náplň nie je potrebná
Použitie
- Upevnenie do ocele s hrúbkou 6 mm a viac v mimoriadne koróznom prostredí
- Upevnenie káblových rebríkov s použitím nosníkov alebo upevňovacích príchytiek/predlžených vodiacich svoriek
- Upevnenie káblových žľabov a káblových trás s použitím nosníkov alebo jednoduchých príchytiek
- Upevnenie rozvádzacích skríň, rozvádzačov a prístrojových panelov priamo alebo s použitím nosníkov
- Upevnenie osvetľovacích zariadení, značení atď.
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.