Montáž potrubnej objímky X-TH
Nový produktPoložka #r19184331
Potrubná objímka na montáž kovových konštrukcií s predinštalovaným závitovým klincom pre ľahké elektrické a mechanické upevnenia na stropy a použitie so zásobníkovými klincami
- Základné materiály: Betón, Oceľ
- Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 4 mm
- Podmienky prostredia: Suchý interiér
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchla manipulácia – trecie osadenie vo špičke klincovačiek, jednoduchšie a rýchlejšie inštalácie
- Riešenie, ktoré šetrí čas – predmontovaný závitový kolík, dodáva sa pripravený na montáž pomocou akumulátorových vsadzovacích nástrojov
- Jednoduchšia a spoľahlivá montáž – navrhnuté pre vysokú úspešnosť osadenia a znížené odlupovanie betónu
- Montáž bez spaľovania pomocou nástrojov BX – nie sú potrebné zásobníky plynu alebo prachové nábojky, ktoré by bolo potrebné skladovať a likvidovať
Použitie
- Upevnenia s ľahkým zaťažením na stropy - upevňovaní potrubných systémov nad hlavou
- Typická vzdialenosť medzi upevňovacími prvkami v rozsahu 50 až 100 cm – je potrebné brať do úvahy zaťaženie
- Typická vzdialenosť medzi upevňovacími prvkami v rozsahu 20 až 30 cm – je potrebné brať do úvahy zaťaženie